NYM-J 3G4
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 16010223 |
---|
Spécifications
Section mm² | 4,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | gris silex |
Diamètre extérieure mm | 11.30 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Âme à brins fins de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
Spécificités | Gaine de bourrage par dessus les conducteurs |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC |
Rayon de courbure minimum | 4 x Ø |
Plage de température |
À l'installation: +5°C...+60°C En pose fixe: -40°C...+70°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 2000V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
Sans halogène | Non |
Certification |
|
Type de câbles | NYM-J |
Branche | Installation du bâtiment |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Plage de température | -40°C...+70°C |
Résistance | Non-propagateur de la flamme |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Tarif douanier | 8544.4900 |