NSSHÖU-O 1X35

NSSHÖU-O 1X35

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 22.11.2025
Numéro d'article 1600502

Spécifications

Section mm² 35,00
Couleur jaune
Tension nominale 600/1000V
Nombre de conducteurs 1x
Diamètre extérieure mm 14.40
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Certification VDE
Type de câbles NSSHÖU
Résistance
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?