NSSHÖU-O 1X120
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1600506 |
---|
Spécifications
Section mm² | 120,00 |
---|---|
Couleur | jaune |
Tension nominale | 600/1000V |
Nombre de conducteurs | 1x |
Diamètre extérieure mm | 23.30 |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | VDE |
Type de câbles | NSSHÖU |
Résistance |
|
Sous-catégorie câble | Câbles en caoutchouc |
Forme câble | rond |
Plage de température | -25°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |