NSSHÖU-J 4G35

NSSHÖU-J 4G35

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 16005313

Spécifications

Section mm² 35,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine jaune
Diamètre extérieure mm 34.10
Tension nominale 600/1000V
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Certification VDE
Type de câbles NSSHÖU
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?