NSSHÖU-J 3G2,5

NSSHÖU-J 3G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 1600517

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine jaune
Diamètre extérieure mm 13.20
Tension nominale 600/1000V
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Certification VDE
Type de câbles NSSHÖU
Résistance
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?