NHXMH-J 3x2,5 RE

NHXMH-J 3x2,5 RE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 16020103

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Diamètre extérieure mm 9.10
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Âme multibrins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en polyéthylène (PE)
Spécificités Gaine de bourrage par dessus les conducteurs
Gaine extérieure Gaine extérieure en polymère sans halogène
Rayon de courbure minimum 4 x Ø
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 2000V
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • 1
  • 70
Type de câbles (N)HXMH
Branche Installation du bâtiment
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles pour bâtiment
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?