NHXMH-J 3x2,5 RE
Artikel-Nr:
16020103
VE: 8000m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 2,50
- Aderzahl
- 3G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- farbig CENELEC
- Aussendurchmesser mm
- 9.10
- Nennspannung
- 300/500V
- Litzenaufbau
- Leiter aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation
- Aderisolation aus Polyethylen (PE)
- Besonderheiten
- Füllmischung über den Aderverband
- Aussenmantel
- Aussenmantel aus halogenfreier Polymermischung
- Mindestbiegeradius
- 4 x Ø
- Nennspannung
- Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
- 2000V
- Material Aussenmantel
- Halogenfrei
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- feste Verlegung
- Halogenfrei
- Ja
- Kabeltyp
- (N)HXMH
- Branche
- Gebäudeinstallation
- Unterkategorie Kabel
-
- Halogenfreie Kabel
- Kabel für die Gebäudeinstallation
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900