KE1L-SIL Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC

KE1L-SIL Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 0161003

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x
Section mm² 1,50
Diamètre extérieure mm 5.40
Thermocouple Fe/CuNi
Câble de compensation, paires Oui
Type de câbles Ausgleichsleitungen, einpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt (260.7 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (256.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?