KE1L-SIL Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC

KE1L-SIL Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 0161003

Spezifikationen

Aderzahl 2x
Querschnitt mm² 1,50
Aussendurchmesser mm 5.40
Thermoelement Fe/CuNi
Einpaarige Ausgleichsleitung Ja
Kabeltyp Ausgleichsleitungen, einpaarig
Unterkategorie Kabel Ausgleichsleitungen
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (260.7 KB)

Download

Fiche technique (256.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?