J-H(ST)H...BD 4x2x0,8
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 16.05.2025
Numéro d'article | 30017788 |
---|
Spécifications
Identification du conducteur | VDE 0815 |
---|---|
Diamètre extérieure mm | 9.20 |
Flexibilité | en pose fixe |
Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 300V |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Certification | CPR |
Type de câbles | J-H(ST)H…BD |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Tarif douanier | 8544.4900 |