J-H(ST)H...BD 10x2x0,8 BMK

J-H(ST)H...BD 10x2x0,8 BMK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 30017801

Spécifications

Identification du conducteur VDE 0815
Diamètre extérieure mm 11.30
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure sans halogène
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 300V
Résistance Non-propagateur de la flamme
Certification CPR
Type de câbles J-H(ST)H…BD
Classe d'incendie CPR Dca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (55.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?