Inserts mâle MIXO R145

1A 50V

Inserts mâle MIXO R145

1A 50V

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CX01J8IM

Spécifications

Type de produit MIXO modulaire
Voltage V 50
Courant A 1
Type de contact/d'insert Insert de broche
Type de raccordement IDC
RJ45 Ja
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?