HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR

HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 28020001

Spécifications

Type de câble à fibres optiques POF
Nombre de fibres 1
Type de fibre Fibre multimode
Matériau de l'âme en fibres Polyméthylméthacrylate, PMMA
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine orange
Diamètre de l'âme en fibres 980 µm
Diamètre de la gaine de fibres 1000 µm
Diamètre extérieure mm 5.50
Flexibilité en pose fixe
Câble optique, insert Intérieur
Armature Non
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Non
Étanchéité transversale Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Plage de température -20°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (103.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?