HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 28020001 |
---|
Spezifikationen
Lichtwellenleiter-Typ | POF |
---|---|
Anzahl Fasern | 1 |
Fasertyp | Multimode-Faser |
Material Faserkern | Polymethylmethacrylat, PMMA |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | orange |
Durchmesser Faserkern | 980 µm |
Durchmesser Fasermantel | 1000 µm |
Aussendurchmesser mm | 5.50 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Optisches Kabel, Einsatz | Innenraum |
Armierung | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Längswasserdicht | Nein |
Querwasserdicht | Nein |
Beständigkeiten |
|
Temperaturbereich | -20°C...+70°C |
Unterkategorie Kabel | Lichtwellenleiter |
Zolltarif | 8544.7000 |