HITRONIC POF DUPLEX PE

1 fibre POF 980/1000

HITRONIC POF DUPLEX PE

1 fibre POF 980/1000

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 28000002

Spécifications

Type de câble à fibres optiques POF
Nombre de fibres 2
Type de fibre Fibre multimode
Matériau de l'âme en fibres Polyméthylméthacrylate, PMMA
Matière gaine extérieure PE
Couleur de la gaine noir
Diamètre de l'âme en fibres 980 µm
Diamètre de la gaine de fibres 1000 µm
Diamètre extérieure mm 2.20
Flexibilité en pose fixe
Câble optique, insert Intérieur
Armature Non
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Non
Étanchéité transversale Non
Plage de température -55°C...+85°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (95.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?