HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR
POF - Fibre plastique (Plastic Optical Fiber)
La fibre optique plastique (POF) se compose d'un noyau en polymère (généralement du PMMA) et est particulièrement flexible, robuste et facile à installer. La POF est parfaitement adaptée aux courtes distances de transmission, par exemple dans la mise en réseau domestique, dans le secteur automobile ou dans l'automatisation industrielle. Grâce au grand diamètre du noyau, la confection est simple et peu coûteuse. Le POF présente une atténuation plus élevée que la fibre optique et est donc moins adapté aux longues distances, mais il offre des avantages en termes de rayons de courbure, de résistance aux vibrations et de charge mécanique.
sure demande
Nr- d'article28000002
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.