HITRONIC POF DUPLEX PE

1 fibre POF 980/1000

HITRONIC POF DUPLEX PE

1 fibre POF 980/1000

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 28000002

Spezifikationen

Lichtwellenleiter-Typ POF
Anzahl Fasern 2
Fasertyp Multimode-Faser
Material Faserkern Polymethylmethacrylat, PMMA
Material Aussenmantel PE
Mantelfarbe schwarz
Durchmesser Faserkern 980 µm
Durchmesser Fasermantel 1000 µm
Aussendurchmesser mm 2.20
Flexibilität feste Verlegung
Optisches Kabel, Einsatz Innenraum
Armierung Nein
Halogenfrei Ja
Längswasserdicht Nein
Querwasserdicht Nein
Temperaturbereich -55°C...+85°C
Unterkategorie Kabel Lichtwellenleiter
Zolltarif 8544.7000

Downloads

Datenblatt (97.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?