HITRONIC HUW1500 12 E 9/125 OS2

HITRONIC HUW1500 12 E 9/125 OS2

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 08.07.2025
Numéro d'article 27500912

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 12
Type de fibre Fibre monomode
Catégorie de fibre OS2
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure sans halogène
Couleur de la gaine vert
Diamètre de l'âme en fibres 9 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 9.60
Flexibilité en pose fixe
Zone d'installation Canal de câble
Câble optique, insert Universel
Armature Oui
Classe d'incendie CPR Eca
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Oui
Étanchéité transversale Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Plage de température -30°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (263.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?