HITRONIC HDH 8G 50/125 OM3

HITRONIC HDH 8G 50/125 OM3

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 26010308

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 8
Type de fibre Fibre multimode
Catégorie de fibre OM3
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure sans halogène
Couleur de la gaine turquoise
Diamètre de l'âme en fibres 50 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 7.50
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Câble optique, insert Intérieur
Armature Non
Classe d'incendie CPR Eca
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Non
Étanchéité transversale Non
Résistances Non-propagateur de la flamme
Plage de température -20°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (250.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?