ETHERLINE PN Cat.5e YY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170933 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x2x |
---|---|
grandeur AWG | 22/1 |
Couleur de la gaine | noir |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Sans halogène | Non |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, PROFINET |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 7.70 |
Tarif douanier | 8544.4900 |