ETHERLINE FIRE Cat.5e PH120 4x2x23/1 AWG
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 2170905 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 23/1 |
Couleur de la gaine | rouge |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Sans halogène | Oui |
Résistance |
|
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP |
Blindage | F/FTP |
Diamètre extérieure mm | 8.60 |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Type de câbles | ETHELINE FIRE |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |