ETHERLINE FIRE Cat.5e PH120 4x2x23/1 AWG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 10.07.2025
Art-Nr | 2170905 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 23/1 |
Mantelfarbe | rot |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP |
Abschirmung | F/FTP |
Aussendurchmesser mm | 8.60 |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Kabeltyp | ETHELINE FIRE |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |