ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7
PUR halogen-free, S/FTP
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 2170934 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 26/7 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 7 |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | souple |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
Sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 6.40 |
Type de câbles | LAN Industrie 4paar Cat5/5e flex |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |