ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170934 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 26/7 |
Mantelfarbe | grün |
Kategorie (LAN) | Cat. 7 |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 6.40 |
Kabeltyp | LAN Industrie 4paar Cat5/5e flex |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |