ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170887 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 2x2x 22/7AWG + 4x1,50mm² |
---|---|
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | souple |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | LSZH |
Sans halogène | Oui |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Certification | UL/CSA |
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, PROFINET |
Blindage | U/SFTP |
Diamètre extérieure mm | 10.30 |
Tarif douanier | 8544.4900 |