EPIC POWER M23 D6 7.5-15,5 (20)

EPIC POWER M23 D6 7.5-15,5 (20)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 381166119

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Connecteur - prise droite
Contacts inclus Non
Plage de serrage mm 7.5 - 15.5
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Plage de température -25°C...+125°C
Certification CE
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (146.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?