EPIC POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5)

EPIC POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 20.06.2025
Numéro d'article 24420056

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Connecteur coudée
Nombre de pôles 3 + PE + 4
Contacts inclus Oui
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 1,00 / 0,50 - 2,50
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Type de protection IP65
Plage de température -25°C...+125°C
Certification
  • CE
  • UL/CSA
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?