EPIC POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 24420056 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M23 Power |
---|---|
Bauart | Stecker gewinkelt |
Polzahl | 3 + PE + 4 |
inklusive Kontakte | Ja |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 1,00 / 0,50 - 2,50 |
Geschirmt | Ja |
Material | Zinklegierung |
Schutzart | IP65 |
Temperaturbereich | -25°C...+125°C |
Zertifizierung |
|
Zolltarif | 8536.6900 |