EPIC M12 EDM428-8

EPIC M12 EDM428-8

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 381167615

Spécifications

Forme Connecteur droite
Taille du connecteur M12
Nombre de pôles 4P
Kodierung Codage D
Type de raccordement Raccord à vis
Type de protection IP65
Diamètre du câble mm 4,0 - 8,0
Plage de température -25°C...+80°C
Matière Alliage de zinc
Blindé Oui
Sous-catégorie câble
  • Câbles LAN / Ethernet
  • Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?