EPIC M12 EDM428-8
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 381167615 |
---|
Spezifikationen
Bauart | Stecker gerade |
---|---|
Steckergrösse | M12 |
Polzahl | 4P |
Kodierung | D-kodiert |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schutzart | IP65 |
Kabeldurchmesser mm | 4,0 - 8,0 |
Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
Material | Zinklegierung |
Geschirmt | Ja |
Unterkategorie Kabel |
|
Zolltarif | 8536.6900 |