EPIC M12 EDF428-8
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 381167616 |
---|
Spécifications
Forme | Prise droite |
---|---|
Taille du connecteur | M12 |
Nombre de pôles | 4P |
Kodierung | Codage D |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Type de protection | IP65 |
Diamètre du câble mm | 4,0 - 8,0 |
Plage de température | -25°C...+85°C |
Matière | Alliage de zinc |
Blindé | Oui |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Tarif douanier | 8536.6900 |