EPIC M12 EDF428-8

EPIC M12 EDF428-8

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 381167616

Spezifikationen

Bauart Buchse gerade
Steckergrösse M12
Polzahl 4P
Kodierung D-kodiert
Anschlussart Schraubanschluss
Schutzart IP65
Kabeldurchmesser mm 4,0 - 8,0
Temperaturbereich -25°C...+85°C
Material Zinklegierung
Geschirmt Ja
Unterkategorie Kabel LAN / Ethernet Kabel
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?