EPIC DATA M12X8MSC
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 44429476 |
---|
Spécifications
Forme | Connecteur droite |
---|---|
Taille du connecteur | M12 |
Nombre de pôles | 8P |
Kodierung | M12: X-Standard |
Type de raccordement | Sertissage |
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
Type de protection | IP67 |
Diamètre du câble mm | 5,5 - 8,5 |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Blindé | Oui |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Tarif douanier | 8536.6900 |