EPIC DATA M12X8MSC

EPIC DATA M12X8MSC

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 44429476

Spezifikationen

Bauart Stecker gerade
Steckergrösse M12
Polzahl 8P
Kodierung M12: X-Standard
Anschlussart Crimpanschluss
Kategorie (LAN) Cat. 6a
Schutzart IP67
Kabeldurchmesser mm 5,5 - 8,5
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Geschirmt Ja
Unterkategorie Kabel LAN / Ethernet Kabel
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?