EPIC DATA M12D4FS-RJ45FS

EPIC DATA M12D4FS-RJ45FS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 44429475

Spécifications

Forme Adaptateur
Taille du connecteur M12 - RJ45
Lien 1 Prise M12 droite
Lien 2 RJ45 droite
Nombre de pôles 4P
Kodierung Codage D
Type de raccordement Raccord à vis
Catégorie (LAN) Cat. 5
Type de protection IP20 (RJ45) / IP67 (M12)
Plage de température -20°C...+80°C
Blindé Non

Téléchargements

Fiche technique (151.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?