ENDHÜLSE 1" STAHL VERZINKT

ENDHÜLSE 1" STAHL VERZINKT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406140013

Spécifications

Matériel Acier galvanisé
Certification UL/CSA
Presse-étoupe 45° Oui
Presse-étoupe 90° Oui
Plage de température -45°C bis +105°C
Tarif douanier 7307.1190

Téléchargements

Fiche technique Vollprotec LA Raccord (300.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec Bague de serrage (306.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?