ENDHÜLSE 1 1/2" MESSING VERNICKELT

ENDHÜLSE 1 1/2" MESSING VERNICKELT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0406140015

Spécifications

Matériel Laiton nickelé
Certification UL/CSA
Presse-étoupe 45° Oui
Presse-étoupe 90° Oui
Plage de température -45°C bis +105°C
Tarif douanier 7307.1190

Téléchargements

Fiche technique Vollprotec LA Raccord (300.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec Bague de serrage (306.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?