AB-C4-M12MS-5,0PUR-SH
M12A Ma.0° 4-pôl -cond. libre 5m screen

Nr- d'article 22260460
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs
Connecteur M12 droite / conducteur libre
Nombre de pôles
4P
Longueur
5.00
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
noir
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Oui
Tension nominale
250 V
Certification
UL/CSA
Kodierung
M12: A-Standard
Plage de température
-25°C...+80°C
Type de protection
IP65 / IP67 / IP68
Blindage
Tresse en cuivre
Nombre de conducteurs
4x
Section mm²
0,34
Résistance
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
  • UV
  • Acides
  • Lyes
Type de câbles
UNITRONIC SENSOR SH M12
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8544.4200