Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
VOLLFLEX COLOR-H
Cca
Ces câbles de commande VOLLFLEX COLOR-H Cca s’utilisent dans toutes les installations électriques en locaux secs et humides, tout particulièrement en environnement industriel.
Ils seront utilisés dans les zones à dangers d’incendie et dans tous les établissements accueillant un grand nombre de personnes ou des biens de valeur élevée. Ils respectent l’environnement puisqu’en cas d’incendie, les gaz de combustion ne seront que très peu corrosifs.
Trouvé:
5
VE: 100m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
VE: 100m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
VE: 100m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
VE: 100m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
Specifications
Forme câble
rond
Sous-catégorie câble
Câbles sans halogène
Type de câbles
VOLLFLEX COLOR-Halogenfree
Matière gaine extérieure
sans halogène
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Certification
CPR
Branche
Installation du bâtiment
Résistance
Non-propagateur de la flamme