VOLLFLEX COLOR-H 3G1,5 LNPE Cca

VOLLFLEX COLOR-H 3G1,5 LNPE Cca

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0104040307

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Classe d'incendie CPR Cca
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 6.70
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs sans halogène
Fils Assemblage en couches
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 12.5 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Norme Selon IEC 60227-5 et EN 50525-2-51
Selon EN 50525-3-11
PUR Non
300/500V Non
1000V Non
Plage de température -40°C...+80°C
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Type de câbles VOLLFLEX COLOR-Halogenfree
Certification CPR
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Forme câble rond
Résistances Non-propagateur de la flamme
Zone d'installation à l'intérieur
Branche Installation du bâtiment
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (111.4 Kio)

Téléchargement

DoP (120.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?