VOLLFLEX COLOR-H 3G2,5 LNPE Cca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0104040308 |
---|
Spécifications
Section mm² | 2,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | Cca |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 8.30 |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | sans halogène |
Fils | Assemblage en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 12.5 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme |
Selon IEC 60227-5 et EN 50525-2-51 Selon EN 50525-3-11 |
PUR | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Type de câbles | VOLLFLEX COLOR-Halogenfree |
Certification | CPR |
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Forme câble | rond |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Branche | Installation du bâtiment |
Tarif douanier | 8544.4900 |