VOLLFLEX COLOR-H 5G2,5 3LNPE Cca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0104040508 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 2,50 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Classe d'incendie CPR | Cca |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 10.20 |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | sans halogène |
| Fils | Assemblage en couches |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001) |
| Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 12.5 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Norme |
Selon IEC 60227-5 et EN 50525-2-51 Selon EN 50525-3-11 |
| PUR | Non |
| 300/500V | Non |
| 1000V | Non |
| Plage de température | -40°C...+80°C |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Type de câbles | VOLLFLEX COLOR-Halogenfree |
| Certification | CPR |
| Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
| Forme câble | rond |
| Résistances | Non-propagateur de la flamme |
| Zone d'installation | à l'intérieur |
| Branche | Installation du bâtiment |
| Tarif douanier | 8544.4900 |