Câble de commande blindé résistant à des sollicitations chimiques et mécaniques

ÖLFLEX PETRO C HFFR

UL, sans halogène, résistent à l'huile, résistent aux UV

  • jusqu'à 5 conducteurs : couleur selon CENELEC
  • à partir de 6 conducteurs : numérotés

41 de 41
Nombre de conducteurs
Identification du conducteur
Couleur de la gaine
Section mm²
Trouvé: 41
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G1,5 BK - noir
 
14.00 Nr- d'article0023255
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX PETRO C HFFR 7G1,5 BK - noir
 
15.90 Nr- d'article0023256
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX PETRO C HFFR 12G1,5 BK
 
18.80 Nr- d'article0023239
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G2,5 BK - noir
 
13.50 Nr- d'article0023278
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G2,5 BK
 
14.60 Nr- d'article0023242
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Forme câble
rond
Type de câbles
ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV
Matière gaine extérieure
PUR
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Tension nominale
Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Certification
UL/CSA
Approbations
UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634)
Résistance
  • Huile
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Eau
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PUR