ÖLFLEX PETRO C HFFR 7G1,5 BK

Nr- d'article 0023256
prochainement disponible 11.06.2026

Specifications

Section mm²
1,50
Nombre de conducteurs
7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur
numéroté
Couleur de la gaine
noir
Diamètre extérieure mm
15.90
Tension nominale
0,6/1kV
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Forme câble
rond
Type de câbles
ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV
Matière gaine extérieure
PUR
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Tension nominale
Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Certification
UL/CSA
Approbations
UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634)
Résistance
  • Huile
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Eau
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PUR
Tarif douanier
8544.4900