Câble de commande blindé résistant à des sollicitations chimiques et mécaniques
ÖLFLEX PETRO C HFFR
UL, sans halogène, résistent à l'huile, résistent aux UV

  • jusqu'à 5 conducteurs : couleur selon CENELEC
  • à partir de 6 conducteurs : numérotés
41

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Plage de température -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Certification UL/CSA
Approbations UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634)
Résistance
  • Huile
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Eau
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PUR

Téléchargements

Fiche technique (71.3 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (64.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?