Câble de raccordement PUR résistant à l'eau

ÖLFLEX AQUA 510 P

Résistant aux intempéries, aux UV et aux huiles

ÖLFLEX AQUA 510 P sont des câbles d'alimentation résistants à l'eau, avec une isolation en PP et une gaine extérieure en polyuréthane, conçus pour une utilisation flexible et une installation fixe dans des environnements soumis à des contraintes mécaniques élevées. La gaine extérieure est particulièrement résistante aux coupures et à la déchirure, et elle est également résistante aux microbes. Les câbles sont adaptés à une utilisation dans des zones sèches, humides ou mouillées. Ils conviennent à une utilisation en extérieur dans la plage de température spécifiée. Ils sont destinés à un usage permanent en eau douce ou salée, ainsi qu'en eau contenant de l'ammoniac, jusqu'à une profondeur de 10 m et une température maximale de l'eau de 40 °C, conformément à la norme EN 50565-2. Ils sont également adaptés aux mouvements occasionnels et non automatisés. La charge de traction maximale est de 15 N/mm² de la section du conducteur pendant l'installation et l'utilisation. Un guidage forcé n'est pas autorisé. Ces câbles sont résistants à l'huile et, à température ambiante, largement résistants aux acides et aux bases. La gaine extérieure résiste à des contraintes mécaniques élevées, notamment aux abrasions et aux frottements. Elle est également résistante aux coupures, aux microbes et à l'hydrolyse, ainsi qu'à l'adhésion des coquillages. Tous les matériaux utilisés sont sans halogène.

Domaine d'application : Moulins à eau, aérateurs et distributeurs d'aliments pour aquaculture, en extérieur et sous l'eau.

ÖLFLEX AQUA 510 P 3G1,5
 
Nr- d'article1310010
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX AQUA 510 P 4G1,5
 
Nr- d'article1310011
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX AQUA 510 P 3G2,5
 
Nr- d'article1310015
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX AQUA 510 P 4G2,5
 
Nr- d'article1310016
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX AQUA 510 P 3G4
 
Nr- d'article1310020
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX AQUA 510 P 4G4
 
Nr- d'article1310021
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
6 de 6
Nombre de conducteurs
Section mm²

Specifications

Matière gaine extérieure
PUR
Isolation des conducteurs
Isolation des conducteurs à base de PP, couleurs selon VDE 0293-308 ou HD 308 S2
Construction des fils
Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Tension d'essai
3.5 kV