ÖLFLEX AQUA 510 P 3G4

ÖLFLEX AQUA 510 P 3G4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 11.06.2025
Numéro d'article 1310020

Spécifications

Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Section mm² 4,00
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 13.70
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX AQUA 510 P
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température -50°C...+90°C
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Huile
  • Eau
  • Mécanique
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Tension d'essai 3.5 kV
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PP, couleurs selon VDE 0293-308 ou HD 308 S2
Tension nominale Uo/U = 450/750V
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (71.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?