ÖLFLEX AQUA 510 P 4G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 11.06.2025
Numéro d'article | 1310011 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
---|---|
Section mm² | 1,50 |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 11.00 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX AQUA 510 P |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température | -50°C...+90°C |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PUR |
Tension d'essai | 3.5 kV |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PP, couleurs selon VDE 0293-308 ou HD 308 S2 |
Tension nominale | Uo/U = 450/750V |
Tarif douanier | 8544.4900 |