Innovative Lösungen für die Zukunft – schon heute

LAPP SWISS steht für hochwertige Produkte, innovative Verbindungslösungen und zuverlässige Partnerschaft. Unser Fokus liegt darauf, die Herausforderungen unserer Kunden zu verstehen und in Lösungen umzusetzen, die den gestiegenen Anforderungen gerecht werden. Dabei verbinden wir Kreativität mit beständiger Qualität.

Als Technologieführer erkennen wir Trends frühzeitig und entwickeln Neuheiten, bevor der Bedarf entsteht. Qualität ist unser oberstes Prinzip – jedes Produkt wird im eigenen Labor umfassend getestet, um maximale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Seit der Erfindung der ersten farbcodierten Leitung im Jahr 1957 prägen wir die Branche. Ob Anschluss-, Steuer- oder Datenleitungen – unser breites Sortiment bietet die richtige Lösung für jeden Bedarf, basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise.

Unsere neuen Produkte, die im Frühling 2025 und Herbst 2024  präsentiert wurden, stehen für unseren Anspruch, den Weg in eine innovative und nachhaltige Zukunft zu gehen. Sie bieten Ihnen die Verbindungen, die Sie für den Erfolg von morgen benötigen.
Alle Produktneuheiten Frühling 2025
Alle Produktneuheiten Herbst 2024

PRODUKTENEUHEITEN FRÜHLING 2025

Rundsteckverbinder M12 Stecker gerade Ind. Ethernet 4-pole IP6x Cat.

Der Steckverbinder aus schlagfestem Polyamid bietet hohe Stabilität und einen Push-In-Anschluss für besonders kurze Anschlusszeiten. Verriegelung und Entriegelung erfolgen einfach per Knopfdruck. Im gesteckten Zustand ist Schutzart IP67 gewährleistet.

Einsatzbereich: Ideal für Maschinenschnittstellen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich, z. B. Sensoren und Aktoren. Außerdem beständig gegen Öl und Chemikalien.

ÖLFLEX HEAT 700 SC

Die ÖLFLEX® HEAT 700 SC Einzeladerleitung ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bis +700 °C. Mit vernickelter Kupferlitze, Glasseidenisolation und Glasseidengeflecht bietet sie höchste Temperaturbeständigkeit und Zuverlässigkeit – ideal für Schaltschränke, Motoren und Maschinen in Hochöfen, Raffinerien oder Stahlwerken.

ÖLFLEX® AQUA 510 P

Das ÖLFLEX® AQUA 510 P ist das ideale Anschlusskabel für den flexiblen Einsatz und die feste Verlegung unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank seines robusten Polyurethan-Aussenmantels ist es besonders wetter-, UV- und ölbeständig sowie widerstandsfähig gegen Kerben, Risse und Mikroben. Es eignet sich perfekt für den dauerhaften Einsatz in Süss-, Salz- und Ammoniakwasser bis zu 10 m Tiefe und 40 °C Wassertemperatur.

PRODUKTNEUHEITEN HERBST 2024

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Unsere Zwillingsleitung ist die perfekte Lösung für Photovoltaikanlagen – geeignet für die Verbindung von Solarmodulen mit Wechselrichtern in geerdeten und ungeerdeten Systemen sowie für die Erdverlegung in Schutzrohren gemäss IEC 60364-5-52.

Der kombinierte Hin- und Rückleiter spart Zeit bei der Installation, während der trennbare Steg eine einfache Aufteilung in zwei Einzelleitungen ermöglicht. Halogenfreie Materialien erfüllen höchste Brandschutzanforderungen, und vernetzte Werkstoffe sorgen für Langlebigkeit, hohe Spannungsfestigkeit und Temperaturbeständigkeit.

Dank kompakter Aussendurchmesser ist die Leitung platzsparend und leicht zu verlegen, wobei die Metermarkierung präzise Mengenkontrolle ermöglicht. Unterschiedliche Aderfarben erleichtern die Zuordnung – ideal für sichere, effiziente und langlebige Photovoltaikprojekte.

ÖLFLEX® 195 CY

Unsere universell einsetzbare Steuerleitung eignet sich für die Verdrahtung von Maschinensteuerungen und anlagenübergreifenden Kreisen. Sie ist für feste Verlegung und gelegentliche Bewegung ohne Zugbeanspruchung in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen geeignet. Der PVC-Aussenmantel ist beständig gegen Säuren, Laugen und mechanische Belastungen und bietet Schutz vor elektromagnetischen Störungen dank eines Kupferabschirmgeflechts.

Die Leitung ist besonders platzsparend und leicht, dank des Verzichts auf einen Innenmantel. Mit Mehrfach-Zertifizierungen, einschliesslich UL-/CSA, ist sie auch für den nordamerikanischen Markt zugelassen. Erhältlich in Querschnitten bis 120 mm², bietet sie hohe elektrische Sicherheit mit 4000 V Prüfspannung.

EPIC® DATA RJ45 Cat.8.1-Steckverbinder

Unsere Cat.8.1-Steckverbinder bieten eine bahnbrechende Lösung für hochleistungsfähige LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T und 40GBase-T. Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern sind sie ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Rechenzentren, Serverräume und Switch-to-Switch-Verbindungen. Diese Steckverbinder ermöglichen eine einfache und zuverlässige Installation mit Schneidklemmtechnik und minimieren Fehlerquellen durch Farbkodierungen nach PROFINET- und EIA/TIA-Standard.

Dank verschiedener Ausführungen, darunter gerade oder gewinkelte Kabelabgänge mit oder ohne zugentlastender Kabelverschraubung, bieten sie maximale Flexibilität bei der Verkabelung. Das robuste Zinkdruckgussgehäuse sorgt für eine hohe Stabilität, und die UL-Zertifizierung garantiert die Qualität für den nordamerikanischen Markt.

Mit dieser innovativen Lösung profitieren Sie von schneller, sicherer und zukunftssicherer Netzwerkverkabelung.

UNITRONIC® ACCESS IO-LINK

Überträgt Ein- und Ausgangssignale sowie IO-Link-Signale von Sensoren und Aktoren in Industrial Ethernet- oder IoT-Protokolle. Geeignet für die dezentrale Nutzung in der Feldebene, ausserhalb des Schaltschranks. Kompatibel mit UNITRONIC® SENSOR M12-Leitungen und ETHERLINE® M12-Patchkabeln. Das Metallgehäuse ist beständig gegen Schweißspritzer und für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +70 °C geeignet.

Wichtige Merkmale:

  • Multiprotokoll-Unterstützung: Unterstützt die Industrial Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP und CC-Link (artikelabhängig).
  • IO-Link-Technologie: Ermöglicht erweiterte Diagnosen und Fernwartung durch bidirektionale Kommunikation.
  • Einfache Inbetriebnahme: Automatische Konfiguration und Plug-and-Play für den Austausch von IO-Link-Geräten.
  • Robustheit: Schutzarten IP67 und IP69K für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, auch bei Hochdruckreinigung.

Optimieren Sie Ihre Anlagen und vereinfachen Sie die Wartung durch reduzierte Teilevielfalt.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

Unsere Ethernet-Leitung ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen wie EtherCAT- und EtherNet/IP-Verbindungen, insbesondere in EMV-sensiblen Umgebungen. Mit Cat.5e-Performance unterstützt sie Datenraten bis 1000 Mbit/s und die Übertragung analoger sowie digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz. Dank eines Kupferabschirmgeflechts bietet sie optimalen Schutz vor elektromagnetischen Störungen.

Der hochflexible Leitungsaufbau ermöglicht einen dauerbewegten Einsatz in Schleppketten und beweglichen Maschinenteilen. Der Bio-TPU-Aussenmantel ist chemisch beständig, widerstandsfähig gegen mineralölbasierte Schmiermittel und in einer nachhaltigen Variante aus über 40% nachwachsenden Rohstoffen verfügbar – perfekt, um den CO-Fussabdruck zu reduzieren.

Mit UL-/CSA-Zertifizierung ist die Leitung für den nordamerikanischen Markt zugelassen. Halogenfreie, flammwidrige Materialien sorgen für mehr Sicherheit im Brandfall, während über 10 Millionen getestete Biegezyklen die Langlebigkeit in dynamischen Anwendungen bestätigen. Eine zuverlässige, nachhaltige Lösung für moderne Ethernet-Anwendungen.

Sind Sie sich sicher?