EPIC DATA M12X8FS-INCABLE-RJ45MS

EPIC DATA M12X8FS-INCABLE-RJ45MS

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 23.12.2025
Art-Nr 7433500228

Spezifikationen

Bauart Adapter
Steckergrösse M12 - RJ45
Anschluss 1 M12 Buchse gerade
Anschluss 2 RJ45 gerade
Polzahl 8/8
Kodierung X-kodiert
Anschlussart Feldkonfektionierbar
Kategorie (LAN) Cat. 6a
Schutzart IP20 (RJ45) / IP67 (M12)
Temperaturbereich -20°C...+70°C
Geschirmt Ja
Zolltarif 8536.6900
Sind Sie sich sicher?